Danfoss logo
High performance coil

Solenoidmähis, BY240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Multipakend

018F7658

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUAcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]208 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz max [V]240 V
Toitepinge 60 Hz min [V]208 V
Toitepinge hälve [%] [max]10 % RH
Toitepinge hälve [%] [min]-10 % RH
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBY240CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBY240CS
UL-i kinnitusfaili nimiMH29671
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F7658
VärvSinine
VastavusEN 60730-1UL 429
Võimsustarve [W] 50 Hz16.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz14.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]32.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]28.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.276 Kilogram
Netokaal0.268 Kilogram
Volume0.264 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428041256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm