Danfoss logo
Solenoid coil, BB240AS, DIN Spade, 240 V 018F7382

Solenoidmähis, BB240AS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

018F7382

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse standard IPIP67
Korpuse standard Nema (~)4
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz DIN Plug
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC240 V
Toitepinge 50 Hz max [V]240 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBB240AS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBB240AS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F7352
VärvSinine
Võimsustarve [W] 50 Hz11.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]19.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.3 Kilogram
Netokaal0.275 Kilogram
Volume0.308 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428043540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm