Danfoss logo
High performance coil

Solenoidmähis, BB440CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 400 - 440, Multipakend

018F7353

Solenoidmähis, Toote tüüp: BB440CS, Toitepinge [V] AC: 400 - 440, Korpuse standard IP: IP00, Mähise ühendus: DIN-lameklemm

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BB440AS 400/440V 50/60Hz
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Iseloomulik
Väärtus
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC [max]440 V
Toitepinge [V] AC [min]400 V
Toitepinge 50 Hz max [V]400 V
Toitepinge 60 Hz max [V]440 V
Toitepinge hälve [%] [max]10 % RH
Toitepinge hälve [%] [min]-15 % RH
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBB440CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBB440CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F7353
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz14.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz15.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]24.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]24.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.26 Kilogram
Netokaal0.238 Kilogram
Volume0.275 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428044516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm