Solenoidmähis, BB240AS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend
018F7352
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Korpuse standard IP: IP00
018F7352
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | DIN-lameklemm |
| Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
| Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
| Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 018F8352 |
| Käiduklass | Pidev |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Korpuse standard IP | IP00 |
| Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
| Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
| Material Description | Coil BB240AS 240V 50Hz |
| Osade programmi nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 240 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 240 V |
| Toitepinge hälve [%] [max] | 10 % RH |
| Toitepinge hälve [%] [min] | -15 % RH |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BB240AS |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BB240AS |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 176 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Varuosa number | 018F7352 |
| Värv | Sinine |
| Vastavus | EN 60730-1 |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Võimsustarve 50 Hz [VA] | 19.0 VA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.276 Kilogram |
| Netokaal | 0.254 Kilogram |
| Volume | 0.268 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |