Solenoidmähis, BE110DS, Multipakend
018F6980
Korpuse standard IP: IP00, Pakendi formaat: Multipakend
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
| Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
| Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 18.0 W |
| Heakskiit | CEEACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Käiduklass | Pidev |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Korpuse standard IP | IP00 |
| Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
| Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Osade programmi nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] DC | 110.00 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BE110DS |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BE110DS |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Varuosa number | 018F6980 |
| Värv | Sinine |
| Vastavus | EN 60730-1 |
| Võimsustarve [W] DC | 18.0 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.297 Kilogram |
| Netokaal | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.228 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |