Danfoss logo
BN steam coil

Solenoidmähis, BN024DS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] DC: 24, Multipakend

018F6968

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] DC: 24, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUAcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise tüüpI
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BN024DS 24V DC Center Thread
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV225BEV245B
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toitepinge hälve [%] [max]10 % RH
Toitepinge hälve [%] [min]-10 % RH
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBN024DS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBN024DS
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6968
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] DC20.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.54 Kilogram
Netokaal0.519 Kilogram
Volume0.424 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428053181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm