Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoidmähis, BG220DS, Klemmikarp, Toitepinge [V] DC: 220, Multipakend

018F6881

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] DC: 220, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse liidesKeermestatud kaablisisend
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]20.0 W
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise tüüpII
Mähise ühendusÜhenduskarp
Material DescriptionMÄHIS 220V 20W
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raami ehitusRaam: pikk voohülss (II)
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] DC220.00 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBG220DS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBG220DS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6881
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] DC20.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.6 Kilogram
Netokaal0.576 Kilogram
Volume0.565 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428026314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm