Danfoss logo
BN High performance coil

Solenoidmähis, BN240CS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Multipakend

018F6832

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse liidesKeermestatud kaablisisend
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]11.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusÜhenduskarp
Material DescriptionCoil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Iseloomulik
Väärtus
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]208 V
Toitepinge 50 Hz min [V]208 V
Toitepinge 50 Hz max [V]240 V
Toitepinge 60 Hz max [V]240 V
Toitepinge 60 Hz min [V]208 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBN240CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBN240CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6832
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz20.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz17.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]43.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]32.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.546 Kilogram
Netokaal0.522 Kilogram
Volume0.601 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm