Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoidmähis, BG024BS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

018F6815

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse liidesKeermestatud kaablisisend
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusÜhenduskarp
Material DescriptionCoil BG024BS 24V 60Hz Box
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
Toitepinge hälve [%] [max]10 % RH
Toitepinge hälve [%] [min]-15 % RH
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBG024BS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBG024BS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6815
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 60 Hz15.0 W
Võimsustarve 60 Hz [VA]29.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.514 Kilogram
Netokaal0.49 Kilogram
Volume0.565 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428027861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm