Solenoidmähis, BE024DS, Klemmikarp, Multipakend
018F6797
Elektriühendus: Klemmikarp, Korpuse standard IP: IP67, Täiturmootori suurus: 13.5 mm
018F6797
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Klemmikarp |
| Elektriühenduse liides | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACLLC CDC TYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Juhi ristlõike pindala [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Kaabli läbimõõt [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kaabli läbimõõt [mm] [min] | 6.0 mm |
| Käiduklass | Pidev |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
| Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | Ühenduskarp |
| Material Description | Coil BE024DS 24V DC Box |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osade programmi nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] DC | 24.00 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BE024DS |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BE024DS |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Varuosa number | 018F6797 |
| Värv | Sinine |
| Vastavus | EN 60730-1 |
| Võimsustarve [W] DC | 29.0 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.346 Kilogram |
| Netokaal | 0.321 Kilogram |
| Volume | 0.323 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053150 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |