Solenoidmähis, BE240CS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Multipakend
018F6783
Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Korpuse standard IP: IP67
018F6783
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Klemmikarp |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 30 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
| Material Description | Coil BE240CS 208-240V 50/60Hz |
| Osade programmi nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta tootenimi | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 208 V |
| Toitepinge 50 Hz min [V] | 208 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 240 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 240 V |
| Toitepinge 60 Hz min [V] | 208 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BE240CS |
| Tootele kasutamiseks | AKV10, AKVH10 |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tüübinimetus | BE240CS |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 130 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
| Varuosa number | 018F6783 |
| Värv | Sinine |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 4.0 W |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 4.0 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.386 Kilogram |
| Netokaal | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |