Danfoss logo
BN High performance coil

Solenoidmähis, BN024DS, Klemmikarp, Toitepinge [V] DC: 24, Multipakend

018F6765

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] DC: 24, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]8.0 W
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]11.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusÜhenduskarp
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionCoil BN024DS 24V DC Box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBN024DS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBN024DS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6765
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] DC8.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.345 Kilogram
Netokaal0.32 Kilogram
Volume0.316 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428171199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm