Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Solenoidmähis, BE200CS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 200, Multipakend

018F6733

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 200, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]11.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusÜhenduskarp
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz Box
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC200 V
Toitepinge 50 Hz max [V]200 V
Toitepinge 60 Hz max [V]200 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBE200CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBE200CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6194
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz14.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz12.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]25.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]20.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.334 Kilogram
Netokaal0.303 Kilogram
Volume0.318 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428023153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm