Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Solenoidmähis, BE024CS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 20 - 24, Multipakend

018F6717

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 20 - 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]11.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusÜhenduskarp
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC [max]24 V
Toitepinge [V] AC [min]20 V
Toitepinge 50 Hz max [V]20 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBE024CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBE024CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6717
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz8.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz11.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]13.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]17.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.321 Kilogram
Netokaal0.305 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249