Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Solenoidmähis, BE440AS, Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 420 - 440, Multipakend

018F6704

Elektriühendus: Klemmikarp, Toitepinge [V] AC: 420 - 440, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKlemmikarp
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]11.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusÜhenduskarp
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Box
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]50 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC [max]440 V
Toitepinge [V] AC [min]420 V
Toitepinge 50 Hz min [V]420 V
Toitepinge 50 Hz max [V]440 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBE440AS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBE440AS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6179
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz11.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]20.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.32 Kilogram
Netokaal0.295 Kilogram
Volume0.318 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428023023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm