Danfoss logo
BF Coil - Cable

Solenoidmähis, BF012DS, Kaabel, 1.5 m, Toitepinge [V] DC: 12, Multipakend

018F6292

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] DC: 12, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse liides3 südamikuga kaabel
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]3 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm]6.6 mm
Kaabli pikkus [m]1.500 m
Kaabli pikkus [tolli]60.00 in
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusKaabel
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1.5m Cable
Iseloomulik
Väärtus
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] DC12.00 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBF012DS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBF012DS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6292
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] DC15.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.418 Kilogram
Netokaal0.321 Kilogram
Volume1.967 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428025058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm