Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Solenoidmähis, BF230DS, Kaabel, 4 m, Toitepinge [V] DC: 230, Multipakend

018F6278

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] DC: 230, Korpuse standard IP: IP67
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse liides3 südamikuga kaabel
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]18.0 W
HeakskiitLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]3 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm]6.6 mm
Kaabli pikkus [m]4.000 m
Kaabli pikkus [tolli]160.00 in
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusKaabel
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 4m Cable
Iseloomulik
Väärtus
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] DC230.00 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBF230DS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBF230DS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6278
VärvSinine
VastavusEN 60730-1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.594 Kilogram
Netokaal0.479 Kilogram
Volume3.32 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm