Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

Solenoidmähis, BF024CS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

018F6277

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse liides3 südamikuga kaabel
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Juhi ristlõike pindala [mm2]3 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm]6.6 mm
Kaabli pikkus [m]1.000 m
Kaabli pikkus [tolli]40.00 in
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusKaabel
Material DescriptionCoil BF024CS 24V 50/60Hz 1m Cable
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge 50 Hz max [V]24 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBF024CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBF024CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6277
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz13.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz11.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]25.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]20.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.36 Kilogram
Netokaal0.321 Kilogram
Volume0.878 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428024983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm