Solenoidmähis, BF024BS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
018F6265
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP67
018F6265
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühenduse liides | 3 südamikuga kaabel |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | UA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Juhi ristlõike pindala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 6.6 mm |
| Kaabli pikkus [m] | 1.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 40.00 in |
| Käiduklass | Pidev |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
| Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | Kaabel |
| Material Description | Coil BF024BS 24V 60Hz 1m Cable |
| Osade programmi nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 24 V |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BF024BS |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BF024BS |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 175 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Varuosa number | 018F6265 |
| Värv | Sinine |
| Vastavus | EN 60730-1 |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Võimsustarve 60 Hz [VA] | 25.0 VA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.34 Kilogram |
| Netokaal | 0.301 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |