Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Solenoidmähis, BE200CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 200, Multipakend

018F6081

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 200, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]10.0 W
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
KäiduklassPidev
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise ehitus, standardneVDE 0580
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz
Osade programmi nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC200 V
Toitepinge 50 Hz max [V]200 V
Toitepinge 60 Hz max [V]240 V
Toitepinge 60 Hz min [V]200 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBE200CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBE200CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F6081
VärvSinine
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz10.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz10.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.282 Kilogram
Netokaal0.264 Kilogram
Volume0.264 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423163021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm