Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Solenoidmähis, BJ240BS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

018F4134

Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusHarukarp
Elektriühendus, standardneUL50E CLASS 2
Elektriühenduse kirjeldusÜhendusjuhtmed
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US LOENDISLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kaabli pikkus [m]0.200 m
Kaabli pikkus [tolli]8.00 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile35 tükki
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)2
Mähise ehitus, standardneUL 429
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusHarukarp
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
Osade programmi nimiEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raami ehitusVäl. metallraam
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Saastatuse aste3
Sagedus [Hz]60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC240 V
Toitepinge 60 Hz max [V]240 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBJ240BS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBJ240BS
UL-i kinnitusfaili nimiMH29671
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F4134
VärvMust
VastavusUL 429
Võimsustarve [W] 60 Hz16.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.392 Kilogram
Netokaal0.39 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428890724