Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Solenoidmähis, BX120CS, Kanali üleminek, 1.8 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend

018F4114

Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 110, Korpuse standard IP: IP54

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKanali üleminek
Elektriühendus, standardneUL50E CLASS 4
Elektriühenduse kirjeldusÜhendusjuhtmed
Elektriühenduse suurus1/2 tolli
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US LOENDISUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kaabli pikkus [m]1.800 m
Kaabli pikkus [tolli]71.00 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP54
Korpuse standard Nema (~)4
Mähise ehitus, standardneUL 429
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendus1/2-tolline kanali üleminek
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
Osade programmi nimiEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raami ehitusVäl. metallraam
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Iseloomulik
Väärtus
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Saastatuse aste3
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC110 V
Toitepinge 50 Hz max [V]110 V
Toitepinge 60 Hz max [V]120 V
Toitepinge 60 Hz min [V]110 V
Toitepinge hälve [%] [max]10 % RH
Toitepinge hälve [%] [min]-10 % RH
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBX120CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBX120CS
UL-i kinnitusfaili nimiMH29671
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number018F4114
VärvMust
VastavusUL 429
Võimsustarve [W] 50 Hz16.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz15.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.401 Kilogram
Netokaal0.373 Kilogram
Volume0.825 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm