Solenoidmähis, BX024CS, Kanali üleminek, 0.5 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
018F4102
Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP54
018F4102
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kanali üleminek |
| Elektriühendus, standardne | UL50E CLASS 4 |
| Elektriühenduse kirjeldus | Ühendusjuhtmed |
| Elektriühenduse suurus | 1/2 tolli |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US LOENDISUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kaabli pikkus [m] | 0.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 20.00 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 35 tükki |
| Korpuse standard IP | IP54 |
| Korpuse standard Nema (~) | 4 |
| Mähise ehitus, standardne | UL 429 |
| Mähise kinnitus | Klambriga kinnitatav |
| Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
| Mähise ühendus | 1/2-tolline kanali üleminek |
| Material Description | Coil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m |
| Osade programmi nimi | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raami ehitus | Väl. metallraam |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 0 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| Saastatuse aste | 3 |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 24 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 24 V |
| Toitepinge hälve [%] [max] | 10 % RH |
| Toitepinge hälve [%] [min] | -10 % RH |
| Toote nimetus | Solenoidmähis |
| Toote tüüp | BX024CS |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | BX024CS |
| UL-i kinnitusfaili nimi | MH29671 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 120 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Varuosa number | 018F4102 |
| Värv | Must |
| Vastavus | UL 429 |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 14.0 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.336 Kilogram |
| Netokaal | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.303 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |