Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Solenoidmähis, AY120C, US-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Multipakend

042N4233

Elektriühendus: US-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusUS-lameklemm
Elektriühenduse liides2 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus0,25 tolli
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUAcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Identne toode042N8233
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise ühendusUSA 0,25 lameklemmis
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Osade programmi nimiEV220S
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Iseloomulik
Väärtus
Toitepinge [V] AC [max]120 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toitepinge 50 Hz min [V]110 V
Toitepinge 50 Hz max [V]120 V
Toitepinge 60 Hz max [V]120 V
Toitepinge 60 Hz min [V]110 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAY120C
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAY120C
UL-i kinnitusfaili nimiMH29671
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Varuosa number042N4233
VärvSinine
VastavusUL 429
Võimsustarve [W] 50 Hz8.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz8.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]16.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]16.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.106 Kilogram
Netokaal0.096 Kilogram
Volume0.098 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm