Danfoss logo
AK Compact coil

Solenoidmähis, AK024D, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] DC: 24, Multipakend

042N0844

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] DC: 24, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AK024D 24V DC
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAK024D
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAK024D
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust
Võimsustarve [W] DC3.5 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.11 Kilogram
Netokaal0.103 Kilogram
Volume0.093 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423049905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm