Danfoss logo
AB Compact coil

Solenoidmähis, AB024C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

042N0802

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AB024C 24V 50/60Hz Spade
Osade programmi nimiEV210AEV220AEV310A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge 50 Hz max [V]24 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAB024C
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAB024C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust
Võimsustarve [W] 50 Hz4.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz4.5 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]7.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]6.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.06 Kilogram
Netokaal0.051 Kilogram
Volume0.089 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423049783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm