Termostaat, MBC 8100
061B825666
Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Korpuse standard IP: IP65
061B825666
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 13 x 50 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 1/2 x 2 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| Anduritasku pikkus [mm] | 65 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 2 9/16 in |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferentsiaal (FS) [K] | 4.0 K |
| Diferentsiaali tüüp | Fikseeritud (maks. väärtus) |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 11 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Häiresignaal | Tõusmine |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kaitse | Jah |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max andur temperatuur [°C] | 200 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 392.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIPi kausta tootenimi | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Seadmed | Soomustatud kap.toru |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | 2231-1A02000 |
| Tasku või vooliku ühendus | M 18 x 1.5 |
| Tehaseseade (FS) [°C] | 60.0 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 122 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | MBC 8100 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.737 Kilogram |
| Netokaal | 0.362 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162178720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |