Danfoss logo
MBC 8100

Termostaat, MBC 8100

061B813266

Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]13 x 50 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]1/2 x 2 in
Anduri tüüpJäik andur
Anduritasku pikkus [mm]160 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]6 9/16 in
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferentsiaal (FS) [K]4.0 K
Diferentsiaali tüüpFikseeritud (maks. väärtus)
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP65
LaadimistüüpAdsorptsioon
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max andur temperatuur [°C]200 °C
Max andur temperatuur [°F]392.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIPi kausta tootenimiMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võti2211-1A00160
Tasku või vooliku ühendusM 18 x 1.5
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]122 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpMBC 8100
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.602 Kilogram
Netokaal0.252 Kilogram
Volume3.48 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423209569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm