Termostaat, MBC 8100
061B812266
Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Korpuse standard IP: IP65
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MBC 8000 / MBC 8100
061B812266
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 13 x 50 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 1/2 x 2 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| Anduritasku pikkus [mm] | 65 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 2 9/16 in |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferentsiaal (FS) [K] | 4.0 K |
| Diferentsiaali tüüp | Fikseeritud (maks. väärtus) |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | M20 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Häiresignaal | Tõusmine |
| Heakskiit | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS HiinaTYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kaitse | Jah |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max andur temperatuur [°C] | 200 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 392.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIPi kausta tootenimi | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Seadmed | Soomustatud kap.toru |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | 2231-2A02000 |
| Tasku või vooliku ühendus | M 18 x 1.5 |
| Tehaseseade (FS) [°C] | 95.0 °C |
| Tehaseseade tüüp | Eriotstarbeline |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 122 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | MBC 8100 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.761 Kilogram |
| Netokaal | 0.394 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |