Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostaat, MBC 8100

061B810866

Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 120, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Korpuse standard IP: IP65

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]13 x 75 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]1/2 x 3 in
Anduri tüüpKaugandur
Anduritasku pikkus [mm]110 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]4 1/3 in
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferentsiaal (FS) [K]5.0 K
Diferentsiaali tüüpFikseeritud (maks. väärtus)
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
KaitseJah
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]196 7/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP65
LaadimistüüpAdsorptsioon
Iseloomulik
Väärtus
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max andur temperatuur [°C]220 °C
Max andur temperatuur [°F]428.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIPi kausta tootenimiMBC 8100 8000 Temperature Switch
SeadmedSoomustatud kap.toru
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võti2431-1A05000
Tasku või vooliku ühendusM 18 x 1.5
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]158 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpMBC 8100
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.082 Kilogram
Netokaal0.796 Kilogram
Volume7.08 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428366793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm