Termostaat, KPS83
060L415766
Temperatuurivahemik [°C]: 100 - 200, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP67
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KPS
060L415766
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 13 x 90 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| Anduritasku pikkus [mm] | 110 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 4 3/8 in |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 30.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 6.5 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 30.0 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 6.5 K |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS HiinaTYSKUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kaitse | Jah |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 196 7/8 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 5000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KPS83 Termostat M/10 |
| Max andur temperatuur [°C] | 300 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 572.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIPi kausta nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Seadmed | Soomustatud kap.toru |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasku või vooliku ühendus | M 18 x 1.5 |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 212 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 100 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | KPS83 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E73170 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.523 Kilogram |
| Netokaal | 1.523 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 3.684 Liter |
| EAN/UPC | 5702423228591 |