Danfoss logo
KPS79_060L412266

Termostaat, KPS79

060L412266

Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]13 x 63 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]1/2 x 2 1/2 in
Anduri tüüpKaugandur
Anduritasku pikkus [mm]75 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]3 in
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferentsiaal (FS) [K]4.5 K
Diferentsiaali tüüpFikseeritud (maks. väärtus)
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HäiresignaalTõusmine
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
KaitseJah
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Korpuse standard IPIP67
LaadimistüüpAdsorptsioon
Iseloomulik
Väärtus
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPS79 Thermostat M/10
Max andur temperatuur [°C]200 °C
Max andur temperatuur [°F]392.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIPi kausta nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIPi kausta tootenimiKP KPS KPU Thermostat
SeadmedSoomustatud kap.toru
Sisaldab akusidNo
Tasku või vooliku ühendusM 18 x 1.5
Tehaseseade (FS) [°C]80.0 °C
Tehaseseade tüüpEriotstarbeline
Temperatuurivahemik [°F] [min]122 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpKPS79
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE73170
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.206 Kilogram
Netokaal1.091 Kilogram
Volume3.684 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423148974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm