Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostaat, KPS80

060L313066

Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 120, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]13 x 90 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]1/2 x 3 1/2 in
Anduri tüüpKaugandur
Anduritasku pikkus [mm]110 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]4 3/8 in
CE-märgistusYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]18.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]4.5 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]18.0 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]4.5 K
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Height (EF000040)142
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
IFTTT support available (EF011072)FALSE
KaitseJah
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]196 7/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Iseloomulik
Väärtus
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Korpuse standard IPIP67
LaadimistüüpAdsorptsioon
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPS80,70-120C,5m
Max andur temperatuur [°C]220 °C
Max andur temperatuur [°F]428.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIPi kausta nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIPi kausta tootenimiKP KPS KPU Thermostat
SeadmedSoomustatud kap.toru
Sisaldab akusidNo
Tasku või vooliku ühendusM 18 x 1.5
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]158 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpKPS80
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE73170
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Width (EF000008)142

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.558 Kilogram
Netokaal1.48 Kilogram
Volume3.684 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423147823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm