Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostaat, KPS77

060L310166

Temperatuurivahemik [°C]: 20 - 60, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP67

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]13 x 63 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]1/2 x 2 1/2 in
Anduri tüüpKaugandur
Anduritasku pikkus [mm]75 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]3 in
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]14.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]3.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]14.0 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]3.0 K
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
KaitseJah
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse standard IPIP67
LaadimistüüpAdsorptsioon
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPS77 TERMOSTAAT
Max andur temperatuur [°C]130 °C
Max andur temperatuur [°F]266.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIPi kausta nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIPi kausta tootenimiKP KPS KPU Thermostat
SeadmedSoomustatud kap.toru
Sisaldab akusidNo
Tasku või vooliku ühendusM 18 x 1.5
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]68 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]140 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpKPS77
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE73170
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.242 Kilogram
Netokaal1.088 Kilogram
Volume3.684 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423147557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm