Termostaat, KPS77
060L310066
Temperatuurivahemik [°C]: 20 - 60, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP67
060L310066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 13 x 63 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Anduri tüüp | Jäik andur |
| Anduritasku pikkus [mm] | 110 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 4 3/8 in |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 14.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 3.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 14.0 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 3.0 K |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Korpuse standard IP | IP67 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KPS77 Thermostat M/10 |
| Max andur temperatuur [°C] | 130 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 266.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIPi kausta nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasku või vooliku ühendus | M 18 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 68 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 140 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | KPS77 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E73170 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.94 Kilogram |
| Netokaal | 0.802 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |