Termostaat, CAS178
060L315166
Temperatuurivahemik [°C]: 20 - 80, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP67
060L315166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 13 x 63 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| Anduritasku pikkus [mm] | 75 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 3 in |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] | 2.0 K |
| Diferentsiaali tüüp | Fikseeritud (maks. väärtus) |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kaitse | Jah |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP67 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | CAS178 Thermostat M/10 |
| Max andur temperatuur [°C] | 130 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 266.0 °F |
| Osad on komplektis | Tihendite komplekt |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| SCIPi kausta tootenimi | CAS Thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasku või vooliku ühendus | M 18 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 68 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 176 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | CAS178 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -32 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.194 Kilogram |
| Netokaal | 1.165 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |