Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_060L426266

Lülitite lisavarustus, Anduri tasku

060L426266

Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: KPS; RT; CAS; MBC, Anduritasku pikkus [mm]: 75, Sisendrõhu ühend, tüüp: G, Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduritasku materjalMessing
Anduritasku pikkus [mm]75 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]3 in
Anduritasku ühenduse pikkus [mm]22 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionSensor Pocket
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine anduritasku Ø [mm]13.5 mm
Sisendrõhk sisemine/välimineMale
Sisendrõhu ühend, tüüpG
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/2
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stISO 228-1
Toote nimetusAnduri tasku
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksCASKPSMBCRT
TooterühmLülitite lisavarustus
TüübinimetusAnduri tasku
Väline anduritasku Ø [mm]15.0 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.076 Kilogram
Netokaal0.072 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.054 Liter
EAN/UPC5702428439589