Lülitite lisavarustus, Anduri tasku
060L354066
Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: KPS; CAS, Anduritasku pikkus [mm]: 85, Sisendrõhu ühend, tüüp: M, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
060L354066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduritasku materjal | Roostevaba teras |
| Anduritasku pikkus [mm] | 85 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 3 1/3 in |
| Anduritasku ühenduse pikkus [mm] | 30 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine anduritasku Ø [mm] | 13.5 mm |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Väline |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | M |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [mm] | 27 x 2 |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt, st | ISO 261 |
| Toote nimetus | Anduri tasku |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | CASKPS |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Anduri tasku |
| Väline anduritasku Ø [mm] | 15.0 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.095 Kilogram |
| Netokaal | 0.093 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |