Lülitite lisavarustus, Anduri tasku
060L353966
Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: KPS; RT; CAS; MBC, Anduritasku pikkus [mm]: 55, Sisendrõhu ühend, tüüp: M, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
060L353966
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduritasku materjal | Messing |
| Anduritasku pikkus [mm] | 55 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 2 1/8 in |
| Anduritasku ühenduse pikkus [mm] | 22 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Osad on komplektis | Tihendite komplekt |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine anduritasku Ø [mm] | 13.5 mm |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Male |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | M |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [mm] | 18 x 1.5 |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt, st | ISO 261 |
| Toote nimetus | Anduri tasku |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | CASKPSMBCRT |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Anduri tasku |
| Väline anduritasku Ø [mm] | 15.0 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.074 Kilogram |
| Netokaal | 0.07 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702423269877 |