Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L340366

Lülitite lisavarustus, Anduri tasku

060L340366

Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: KPS; RT; CAS; MBC, Anduritasku pikkus [mm]: 110, Sisendrõhu ühend, tüüp: G, Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduritasku materjalMessing
Anduritasku pikkus [mm]110 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]4 3/8 in
Anduritasku ühenduse pikkus [mm]32 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionSensor Pocket
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine anduritasku Ø [mm]13.5 mm
Sisendrõhk sisemine/välimineMale
Sisendrõhu ühend, tüüpG
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]3/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stISO 228-1
Toote nimetusAnduri tasku
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksCASKPSMBCRT
TooterühmLülitite lisavarustus
TüübinimetusAnduri tasku
Väline anduritasku Ø [mm]15.0 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.144 Kilogram
Netokaal0.14 Kilogram
Volume0.171 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423150533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm