Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L329566

Lülitite lisavarustus, Anduri tasku

060L329566

Tüübinimetus: Anduri tasku, Tootele kasutamiseks: KPS; RT; CAS; MBC, Anduritasku pikkus [mm]: 60, Sisendrõhu ühend, tüüp: M, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduritasku materjalMessing
Anduritasku pikkus [mm]60 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]2 3/8 in
Anduritasku ühenduse pikkus [mm]29 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Material DescriptionSensor Pocket
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine anduritasku Ø [mm]13.5 mm
Sisendrõhk sisemine/välimineMale
Sisendrõhu ühend, tüüpM
Sisendrõhu ühenduse mõõt [mm]22 x 1.5
Sisendrõhu ühenduse mõõt, stISO 261
Toote nimetusAnduri tasku
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksCASKPSMBCRT
TooterühmLülitite lisavarustus
TüübinimetusAnduri tasku
Väline anduritasku Ø [mm]15.0 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal129 Gram
Netokaal123 Gram
Volume0.074 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423200726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm