Lülitite lisavarustus, KAPPILLAARTORU
060-008266
Tüübinimetus: Kapillaartoru, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40
060-008266
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru materjal | Teras |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 39.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Material Description | KAPPILLAARTORU |
| Osad on komplektis | 1x al.seib |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | M |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [mm] | 10 x 0.75 |
| Toote nimetus | Kapillaartoru |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | R717 jaoks |
| Tootele kasutamiseks | CASKPSMBCRT |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kapillaartoru |
| Ühenduse märkmed | 25 mm toru „saba“Kahesuunalise vooluga |
| Väljundrõhu ühend, standardne | ISO 228-1 |
| Väljundrõhu ühend, tüüp | G |
| Väljundrõhu ühend. mõõt [tolli] | 3/8 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.104 Kilogram |
| Netokaal | 0.036 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.38 Liter |
| EAN/UPC | 5702428365215 |