Lülitite lisavarustus
060-007166
Tüübinimetus: Kapillaartoru, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40
060-007166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Identne toode | 060-017166 |
| Kapilllaartoru materjal | Vask |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 39.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Material Description | Capillary Tube |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Toote nimetus | Kapillaartoru |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | KPMPRT |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kapillaartoru |
| Ühenduse märkmed | 50 mm toru „saba“ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.096 Kilogram |
| Netokaal | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.172 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |