Lülitite lisavarustus
060-005966
Tüübinimetus: Kapillaartoru, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100
060-005966
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapilllaartoru materjal | Vask |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 500 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 20.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Material Description | Capillary Tube |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Toote nimetus | Kapillaartoru |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | KPMPRT |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kapillaartoru |
| Ühenduse märkmed | 21 mm toru „saba“ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.068 Kilogram |
| Netokaal | 0.066 Kilogram |
| Volume | 0.11 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |