Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Lülitite lisavarustus

060-004866

Tüübinimetus: Kapillaartoru, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapilllaartoru materjalVask
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]39.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Material DescriptionCapillary Tube
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineFemale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Toote nimetusKapillaartoru
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksKP
TooterühmLülitite lisavarustus
TüübinimetusKapillaartoru
Ühenduse märkmed21 mm toru „saba“

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.092 Kilogram
Netokaal0.088 Kilogram
Volume0.276 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428064736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm