Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Lülitite lisavarustus

060-002366

Tüübinimetus: Kapillaartoru, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapilllaartoru materjalVask
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]59.0 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Material DescriptionCapillary Tube
Osad on komplektisSchrader-ventiili depressor
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendrõhk sisemine/välimineFemale
Sisendrõhu ühend, tüüpOtsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Toote nimetusKapillaartoru
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksKPMPRT
TooterühmLülitite lisavarustus
TüübinimetusKapillaartoru
Ühenduse märkmed21 mm toru „saba“With schrader valve opener

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.118 Kilogram
Netokaal0.113 Kilogram
Volume0.304 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm