Lülitite lisavarustus
060-000566
Tüübinimetus: Kapillaartoru, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50
060-000566
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapilllaartoru materjal | Vask |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 39.0 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Material Description | Capillary Tube |
| Osad on komplektis | Schrader-ventiili depressor |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] | 1/4 in |
| Toote nimetus | Kapillaartoru |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | KPMPRT |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kapillaartoru |
| Ühenduse märkmed | 21 mm toru „saba“With schrader valve opener |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.092 Kilogram |
| Netokaal | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |