Lülitite lisavarustus
031E029666
Tüübinimetus: Nippel, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
031E029666
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | Nipple |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIPi kausta tootenimi | CS Pressure Switch Accessories |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | M |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [mm] | 10 x 1 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Toote nimetus | Nippel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Rõhuvabastusklapi jaoks |
| Tootele kasutamiseks | CS |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Nippel |
| Ühenduse märkmed | Kahesuunalise vooluga |
| Väljundrõhk, sisemine/välimine | Male |
| Väljundrõhu ühend, standardne | ISO 263 |
| Väljundrõhu ühend, tüüp | Otsmuhv |
| Väljundrõhu ühend. mõõt [tolli] | 1/4 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.014 Kilogram |
| Netokaal | 0.013 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |