Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B510466

Rõhulüliti, MBC 5100

061B510466

null: 16 - 160, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar]30.00 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar]15.00 bar
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
HäiresignaalTõusmine
HeakskiitABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Height (EF000040)139
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP65
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max testrõhk [bar] Pe600.0 bar
Max testrõhk [psig]8702.0 psig
Max. operating pressure (EF020449)600.0
Muud RoHS-dokumendidSaudi Arabia RoHS
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [bar]1200.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]160.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]16.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]16.00 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]1.60 MPa
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementKolb
Rõhuühendus, kirjeldusÄärikuga
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIPi kausta tootenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võti5251-1DB04
Suurim töörõhk [bar]600.0 bar
Suurim töörõhk [psig]8700 psig
Tehaseseade [MPa]12.000 MPa
Thread size (EF022694)1/4 inch
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpMBC 5100
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Width (EF000008)48

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.317 Kilogram
Netokaal0.267 Kilogram
Volume0.647 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423217144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm