Rõhulüliti, MBC 5100
061B510066
null: 16 - 160, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 600
061B510066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] | 30.00 bar |
| Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] | 15.00 bar |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 11 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 600.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 8702.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 1200.0 bar |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 160.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 16.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 16.00 MPa |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 1.60 MPa |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhku tajuv element | Kolb |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIPi kausta tootenimi | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | 5251-1CB04 |
| Suurim töörõhk [bar] | 600.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 8700 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | MBC 5100 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.307 Kilogram |
| Netokaal | 0.257 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423212743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |